??
Choix du modèle CAO
K1381.10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K1381 - Poussoirs à ressort à six pans creux et avec doigt d'appui plat en POM, en Inox
Nomenclature
K1381.10
BESTKIPP
Référence
K1381.10
D
Filetage
M10 mm
D1
Diamètre
4.0 mm
POS
Longueur
mm
Entrez la valeur pour POS
Longueur
mm
cm
inch
ft
H
Distance
3.0 mm
T
Hauteur
3.5 mm
T1
Hauteur
1.4 mm
L
Longueur
22 mm
N
Largeur
1.6 mm
S
Ouverture de clé
3.0 mm
F1
Force du ressort initiale F1 ca. N
8 N
F2
Force du ressort finale F2 ca. N
31 N
BESTMS
Référence Clé de montage
K0317.910
GEW
Poids environ
0.0094 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245844319
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions